Vanne papillon revêtement en caoutchouc Installation-Ready™ série 122 avec disque en bronze d'aluminium

  • Conçus pour être utilisés sur des tubes métalliques dont les extrémités sont équipées du profil rainuré Original Groove System (OGS) de Victaulic
  • Conçue pour des utilisations bidirectionnelles jusqu'à la pression de service maximale
  • Plusieurs options de poignées disponibles
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus