Series 121 Installation-Ready™ Rubber-Lined Butterfly Valve for Carbon Steel Pipe

  • Designed for use on carbon steel pipe which features ends formed with the Victaulic Original Groove System (OGS) groove profile
  • Conçue pour des utilisations bidirectionnelles jusqu'à la pression de service maximale
  • Plusieurs options de poignées disponibles
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus