Rigid and Flexible AGS Long Run Fittings

  • Raccords à course longue fabriqués d'une seule pièce pour les applications de locaux techniques et de tuyauteries de distribution
  • Diamètres de 14 à 24″ | DN350 à DN600
  • Fournis avec extrémités rainurées par moletage Victaulic AGS (Advanced Groove System)
  • Raccordement rigide : pression jusqu'à 350 psi | 2 413 kPa avec collier style W07
    • Nos. WR10, WR11, WR12, WR13, WR14, and WR15
  • Raccordement flexible : pression jusqu'à 350 psi | 2 413 kPa avec collier style W77
    • Nos. WR20, WR21, WR22, WR23, WR24, and WR25
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus