Rainureuse par moletage intelligente RG5200i

  • Première rainureuse par moletage intelligente
  • L'outil hydraulique automatique d'atelier est livré monté avec un scanneur de proximité, un châssis d'appareillage et des molettes pour le rainurage standard (de 4 à 24″ | DN100 à DN600) des tubes schedule 10 à 40
  • Les molettes d'alignement perfectionnées permettent de maintenir le tube sur la rainureuse pendant le rainurage par moletage
  • La rainureuse est livrée avec des molettes OGS d'origine de 4 à 12″ | DN100 à DN300 et des molettes de 14 à 24″ | DN350 à DN600 AGS™
  • Entraînement requis : autonome
  • Alimentation électrique : 208/240 V triphasé, 50/60 Hz standard. Pour des raccordements de tension globaux, contactez Victaulic pour plus de détails. En 3 phases, la puissance de l'outil doit être câblée par un électricien certifié local.
  • Poids : 1 120 lb | 508 kg