Rainureuse par moletage RG3212

  • Rainureuse par moletage pour fabrication sur le terrain
  • Rainures moletées pour tubes en acier et en aluminium de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Rainures moletées pour tubes en plastique PVC et en cuivre de 2 à 8″ | DN50 à DN200
  • Améliore la précision et la productivité du processus de rainurage des tubes
  • Alimentation électrique : 120 V, 15 A, 60 Hz, monophasée
  • Poids : 302 lb | 137 kg