Series 906 Knife Gate Valve for HDPE Pipe

  • Conçue pour les conduites contenant des matières solides, épaisses et/ou abrasives
  • Conçu avec des disques de maintien en acier inoxydable pour tubes en PEHD à bout lisse (SDR 7 - 21)
  • Toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées en ligne sans retirer la vanne du pipeline - Applique la technologie brevetée Installation-Ready™
  • Actionnement pneumatique, hydraulique et manuel disponible
  • Diamètres de 3 à 8 ″ IPS PEHD
  • Pressions jusqu'à 150 psi | 1035 kPa | 10 bars