Système Installation-Ready™ SD QuickVic™ | Victaulic
- La solution d'assemblage la plus économique et la plus efficace pour les systèmes de tuyauterie en acier au carbone Schedules 5 à 80 de 2"/DN50 de diamètre et inférieur.
- Style P07 Installation-Ready™ Coupling
- Style P08 Installation-Ready™ Slip Coupling
- No. P10 Installation-Ready™ 90⁰ Elbow
- Coude 45 ° Installation-Ready™ n° P11
- No. P20 Installation-Ready™ Tee
- Té réduit Installation-Ready™ n° P25
- Té réduit sur la conduite principale Installation-Ready™ N° P27
- Style P50 Installation-Ready™ Reducing Coupling
- Adaptateur fileté n° P40 (mâle NPT x extrémité lisse)
- Manchette courte N° P42
- Adaptateur fileté n° P80 (femelle NPT x extrémité lisse)
- No. P47 Straight Dielectric Adapter (Plain End x Sweat)
- No. P97 90⁰ Elbow Dielectric Adapter (Plain End x Sweat)
- Fond/fond à purgeur n° P60
- Series P89 Full Port Ball Valve
- Outil de découpe et de marquage PC3110
- Diamètres disponibles : ½2 à 16"
- Pressions jusqu'à 300 psi / 2068 kPa / 21 bar
- Également pour une utilisation sur des tubes en aluminium 6061-T6 conformes à l'ASTM B241 (pour schedule 40 uniquement)