Vanne de réduction de pression avec bypass débit faible série 972-2B
- Série 972-2B Victaulic | Modèle BC-720-2B-P Bermad
- Diamètres de 1/2 à 8" | DN15 à DN200
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2 038 kPa | 21 bar
- Réduit la pression amont supérieure (entrée) de façon à abaisser la pression aval (sortie), quelle que soit la demande fluctuante ou la pression amont variable
- Le bypass gère les faibles débits lorsque la vanne principale se ferme
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus