Ancrages de tube
- Aide à diriger le mouvement des tubes dans les colonnes conçues et installées exclusivement avec des produits Original Groove System (OGS) Victaulic
- Diamètres de 2 à 24″ | DN50 à DN600
- Pressions jusqu'à 500 psi | 3447 kPa
- Disponibilité au niveau régional : contacter Victaulic pour plus de précisions
- Ancrage de colonne en acier au carbone n° A10
- Ancrage de colonne robuste en acier au carbone n° A20
- Ancrage de colonne en acier au carbone n° A40 pour espaces réduits
- Ancrage de colonne robuste en acier au carbone AGS n° WA20
- À utiliser sur les tubes de colonne montante NPS en acier au carbone
- Revêtement standard : émail orange
- Ancrage de colonne en acier inoxydable n° A10S
- Ancrage de colonne en acier inoxydable n° A40S pour espaces réduits
- À utiliser sur les tubes de colonne montante NPS en acier inoxydable
- Diamètres 2 à 6" seulement – à utiliser sur des tubes de colonnes en cuivre, en combinaison avec le collier de transition Victaulic Style 644 Installation-Ready™
- Certifié NSF conformément à la norme ANSI/NSF 61 pour l’eau potable froide à +73°F/+23°C et chaude à +180°F/+82°C et à la norme ANSI/NSF 372.