Sorties de pompe anti-vibration à sortie
- Comprend un régulateur de débit, des colliers flexibles anti-vibrations, des orifices d'accès pour les manomètres et les doigts de gant et un raccordement de pompe à bride intégré.
- Diamètres de 3 à 12" | DN80 à DN300
North America
- Série 380 - Raccord à bride classe 150. Fourni avec vanne papillon
- Série 380G - Raccord au système rainuré d'origine (OGS). Fourni avec vanne papillon
- Séries 383 – Raccord à bride classe 150. Fourni avec une vanne d'équilibrage manuelle
- Séries 383 – Raccordement OGS ; fourni avec une vanne d'équilibrage manuelle
- Réglé à la pression de service du raccord à bride jusqu'à un maximum de 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Europe et Australie
- Série 390 - Fourni avec vanne papillon
- Réglé à la pression de service de PN10/PN16, raccord à bride classe 150 ou raccord à bride tableau E australien.
Chine
- Série 327 - Fourni avec une vanne papillon
- Pression de service nominale du raccord à bride PN10/16
Hong Kong
- Série 330 - Fourni avec vanne papillon
- Pression de service nominale du raccord à bride PN10/16
Taïwan
- Série 333 - Fourni avec une vanne papillon
- Pression de service nominale du raccord à bride PN10/16
Corée
- Série 336 - Fourni avec vanne papillon
- Pour une pression de service de PN10/16 ou un raccord à bride JIS 10K