No. A190 Carbon Steel Riser Movement Fitting
- À utiliser sur les embranchements de la colonne NPS en acier au carbone pour s'adapter au mouvement de la colonne
- Offre une déviation angulaire de 0,75″ (vers le haut et vers le bas) dans une tige de 24″
- Fournit une vanne d'arrêt à chaque étage
- Isole contre le bruit et les vibrations
- Diamètres de 2 à 6” | DN50 à DN150
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus