Unité d'entraînement d'outil du Power Mule II

  • Idéal pour l'alimentation de rainureuses par enlèvement Victaulic® individuelles
  • Blocs robustes, montés sur chariot deux roues, qui alimentent les rainureuses par enlèvement Victaulic à la vitesse et à la puissance requises pour un rainurage précis
  • Tête rotative pour les applications horizontales et verticales
  • Power Mule II est équipé d'une pédale de commande marche avant / arrêt / marche arrière et intègre une commande au pied
  • Vitesse à pleine charge : 35 tr/min.
  • Alimentation électrique : 115 volts, 15 ampères, cycle 50/60 (220 volts en option)
  • Poids : 190 lb. | 86 kg