Vannes d’équilibrage manuel
- Robinet à tournant sphérique en forme de Y
- TA séries 786, 787H et 78KH : volant numérique à 4 tours pour ouvrir, avec butée de réglage
- TA séries 788 et 789 : volant numérique à 4 tours pour ouvrir (en fonction du diamètre), avec butée de réglage
- Température de fonctionnement de -4°F à 250°F | de -20°C à 120°C
- Extrémité à souder TA série 786
- Diamètres de ½ à 2" | DN15 à DN50
- 300 psi/2068 kPa/20,7 bar
- Extrémité taraudée série TA 787H et raccord union mâle NPT série 78KH x FEM NPT
- Diamètres de ½ à 2" | DN15 à DN50
- 400 psi/2758 kPa/27,6 bar
- Extrémité à bride TA série 788
- Diamètres de 2½ à 16" / 73,0 mm à DN400
- 250 psi/1724 kPa/17,2 bar
- Extrémité rainurée TA série 789
- Diamètres de 2½ à 12"/73,0 mm – DN300
- 350 psi / 2413 kPa / 24 bar