Packs de serpentins KOIL-KIT™ standard

  • Adéquat pour une variété d'applications d'eau chaude et d'eau froide, incluant les systèmes d'eau traitée et d'eau non traitée
  • La série 799 comprend les composants suivants : une combinaison de filtre en Y/vanne à boisseau sphérique série 78Y ou vanne à boisseau sphérique série 78T à raccord union, un raccord port union série 78U et une série 78K, une série 786 (soudé) ou une vanne d'équilibrage série 78BL, avec ou sans flexibles et avec ou sans rallonges de poignée et PT
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus