Packs de serpentins KOIL-KIT™ avec choix de vanne thermostatique et bypass

  • Adéquat pour une variété d'applications d'eau chaude et d'eau froide, incluant les systèmes d'eau traitée et d'eau non traitée
  • La série 79B comprend les composants suivants : une combinaison de filtre en Y/vanne à boisseau sphérique série 78Y ou une vanne à boisseau sphérique série 78T à raccord union, un raccord port union série 78U, une vanne d'équilibrage ainsi que deux flexibles et différentes options de vannes de bypass
  • Dans la série 79A, la vanne thermostatique ATC de votre choix est montée et livrée avec le pack de serpentins KOIL‑KIT de Victaulic
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus