Sorties de pompe anti-vibration à admission
- Comprend un régulateur de débit, des colliers flexibles anti-vibrations, des orifices d'accès pour les manomètres et les doigts de gant et un raccordement de pompe à bride intégré.
- Diamètres de 3 à 12" | DN80 à DN300
North America
- Série 381 - Raccord à bride de classe 150. Fourni avec un diffuseur d'aspiration
- Série 381G - Raccord au système rainuré d'origine (OGS). Fourni avec un diffuseur d'aspiration
- Série 382 - Raccord à bride classe 150, muni d'un filtre en Y
- Série 382G - Raccord OGS, muni d'un filtre en Y
- Réglé à la pression de service du raccord à bride jusqu'à un maximum de 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Europe et Australie
- Série 391 - Muni d'un diffuseur d'aspiration
- Série 392 - Muni d'un filtre en Y
- Réglé à la pression de service de PN10/PN16, raccord à bride classe 150 ou raccord à bride tableau E australien.
Chine
- Série 328 – Équipé d'un diffuseur d'aspiration
- Pression de service nominale du raccord à bride PN10/16
Hong Kong
- Série 331 - Muni d'un diffuseur d'aspiration
- Série 332 - Muni d'un filtre en Y
- Pression de service nominale du raccord à bride PN10/16
Taïwan
- Série 334 - Muni d'un diffuseur d'aspiration
- Pression de service nominale du raccord à bride PN10/16
Corée
- Série 337 - Muni d'un diffuseur d'aspiration
- Pour une pression de service de PN10/16 ou un raccord à bride JIS 10K