Raccords rainurés pour fonte ductile AWWA (moulés)

  • Raccords de diamètre AWWA avec des rainures à rayon rigide conformément aux normes ANSI/AWWA C606
  • Raccords conformes ANSI 21.10/AWWA C-110 pour les dimensions d'axe à extrémité et conformes AWWA C-153 ou ANSI 21.10/AWWA C-110 pour l'épaisseur de tube
  • Disponible dans différents revêtements intérieurs et extérieurs
  • Victaulic peut fournir des raccords taraudés suivant la norme ANSI B16.1 pour l'emplacement des dimensions
  • Sizes from 3 – 36″ | DN80 – DN900
  • Pressions jusqu'à 350 psi | 2413 kPa | 24 bars
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus