Raccords rainurés pour aluminium

  • Conçue avec des extrémités rainurées d'origine (OGS) pour l'assemblage avec des colliers Victaulic
  • Disponibles en configurations coude, té, fond, collier de réduction concentrique, ainsi qu'en manchette d’adaptation rainurée x filetée, rainurée x chanfreinée et rainurée x rainurée pour des diamètres de 1 à 8”/DN25 – DN200
  • Pour d'autres configurations, contactez Victaulic
  • Raccords : aluminium, ASTM B-26, alliage 356-T6 Manchettes : tube en aluminium conforme à la norme ASTM B-120, alliage 6061T6 ou 6063T6, poids standard.