Rubans-mètres de mesure de diamètre de rainure GDC-CTS Go/No-Go pour tuyauterie en cuivre

  • Câbles Go/No-Go en format de poche servant à mesurer la circonférence de la tuyauterie en cuivre
  • GDC-CTS cable should only be used to check roll-grooved tubing to CTS Standard Types K, L, M hard-drawn copper tubing per ASTM B-88 and DWV per ASTM B-306 specifications (2 – 8″ | 54.0 – 206.4 mm tubing sizes)
  • Le ruban-mètre GDC-EC ne doit être utilisé que pour mesurer les rainures formées par moletage sur les tubes aux normes européennes EN 1057 R250 (semi-écroui) (diamètres de 54 à 159 mm).
  • Le ruban-mètre GDC-AC ne doit être utilisé que pour mesurer les rainures formées par moletage sur les tubes en cuivre aux normes australiennes AS 1432 de types A, B et D