Ensemble de trim AutoConvert à préaction FireLock NXT™

  • En cas de perte de puissance CA, le module AutoConvert passe de l'état Fermé à l'état Ouvert d'une impulsion électrique
  • À utiliser avec des vannes à déclenchement électrique série 769N avec des diamètres de 1½ à 8″ | DN40 à DN200
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa | 20 bar