Modèle FireLock™ V4902
- Stockage (ESFR)
- Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
- K22.2 | S.I.32.0
- Pendant
- Réponse Courte
- 1″ | 25 mm rainuré FireLock™ IGS™
- 165, 212 °F
- 68°, 93° (C)
- cULus
- laiton
- 175 psi | 12 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique – Modèle FireLock™ V4902 | 40.92 |
|
|
Instructions d'installation (I-V9) du collier pour sprinkleur style V9 Installation-Ready™ IGS™ FireLock™ | I-V9 |
|
|
Fiche technique du collier pour sprinkleur Installation-Ready style V9 IGS™ FireLock™ | 10.65 |
|
|
Manuel d'installation des sprinkleurs automatiques FireLock™ | I-40 |
|
|
Spécifications des rainures IGS™ | 25.14 |
|
ENTRE RUE ET SPRINKLEUR, LA QUESTION NE SE POSE PAS. POLYVALENCE ET PERFORMANCE SONT AU RENDEZ-VOUS. « Victaulic se tient à la pointe