Modèle V4802 FireLock™
- Stockage (ESFR)
- Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
- K25.2 | S.I.36.8
- Pendant
- Réponse Courte
- 1″ | 25 mm rainuré FireLock™ IGS™
- 155°, 200° (F)
- 68°, 93° (C)
- cULus
- laiton
- 175 psi | 12 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Downloads | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du modèle V4802 FireLock™ | 40.91 |
|
|
Fiche technique du collier pour sprinkleur Installation-Ready style V9 IGS™ FireLock™ | 10.65 |
|
|
Instructions d'installation (I-V9) du collier pour sprinkleur style V9 Installation-Ready™ IGS™ FireLock™ | I-V9 |
|
|
Spécifications des rainures IGS™ | 25.14 |
|
|
Manuel d'installation des sprinkleurs automatiques FireLock™ | I-40 |
|