Modèle V4702 FireLock™

  • Stockage (ESFR)
  • Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
  • K16.8 | S.I.24.25
  • Pendant
  • Réponse Courte
  • 3/4″ | 20 mm NPT, BSPT, or FireLock™ IGS™ Grooved
  • 155°, 200° (F)
  • 68°, 93° (C)
  • cULus, FM
  • laiton
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V44/47