Modèle V4601 FireLock™

  • Stockage
  • Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
  • K25.2 | S.I.36.8
  • Pendant, basse pression LP-46
  • Réponse Standard
  • 1″ | 25 mm NPT, BSPT, or FireLock™ IGS™ Grooved
  • 162°, 212°, 286° (F)
  • 72°, 100°, 141° (C)
  • cULus, FM, CNBOP
  • laiton
  • 175 psi | 12 bars
  • Clé : V46