FIRELOCK™ MODEL FL-SR/DRY/SW, DRY TYPE, STANDARD RESPONSE, HORIZONTAL SIDEWALL AND RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL V3609 – K5.6 (8.1 SI)

  • Sous air
  • risque faible
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Mural horizontal
  • Réponse Standard
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 93°, 141°(C)
  • cULus, FM
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V36