Modèle V3607 FireLock™

  • Sous air
  • Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Pendant
  • Réponse Standard
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 93°, 141°(C)
  • cULus, FM
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V36