Modèle V3604 FireLock™
- Sous air
- Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
- K8.0 | S.I.11.5
- debout
- Réponse Rapide
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 93°, 141°(C)
- cULus, FM
- Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
- 175 psi | 12 bars
- Clés : V36