Modèle V3419 FireLock™

  • Stockage
  • Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Pendant
  • Réponse Standard
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, FM
  • Laiton, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V34