Modèle V3416 FireLock™

  • Couverture étendue
  • risque faible
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Mural horizontal
  • Réponse Rapide
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus, FM
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V34