FIRELOCK™ MODEL FL-QR/DRY/C, DRY TYPE, QUICK RESPONSE, CONCEALED PENDENT V3304 – K8.0 (11.5 SI)

  • Sous air
  • Léger| Habituel
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Pendant caché
  • Réponse Rapide
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 93° (C)
  • cULus
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V33