Modèle V3303 FireLock™
- Sous air
- Léger| Habituel
- K8.0 | S.I.11.5
- Pendant caché
- Réponse Standard
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200° (F)
- 57°, 68°, 93° (C)
- cULus
- Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé
- 175 psi | 12 bars
- Clés : V33
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Titre | Numéro | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Manuel d'installation des sprinkleurs automatiques FireLock™ | I-40 | |
Fiche technique du modèles V3303/V3304 FireLock™ | 40.69 |
Dry Sprinkler Systems Solutions Nowadays dry pipe fire sprinkler systems come in all shapes and sizes, but the main