FireLock™ Model FL-QR/DRY/C, Dry Type, Quick Response, Concealed Pendent V3302 – K5.6 (8.1 SI)

  • Sous air
  • Léger| Habituel
  • K5.6 | 8.1 SI
  • Pendant caché
  • Réponse Rapide
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 93° (C)
  • cULus
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V33