Modèle V2758 FireLock™

  • Couverture étendue
  • risque faible
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Mural horizontal, mural horizontal encastré
  • Réponse rapide
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus, FM
  • Laiton, chrome, blanc, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V27, V27-2