Modèle V2744 FireLock™
- Habitat résidentiel
- K5.6 | S.I.8.1
- Mural horizontal
- Réponse Rapide
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155°, 175° (F)
- 68°, 79° (C)
- cULus
- Laiton, chrome, blanc, personnalisé, VC-250
- 175 psi | 12 bars
- Clés : V27, 27-2
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Downloads | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du modèle V2744 FireLock™ | 40.49 |
|
|
Fiche de données de revêtement de sprinkleur FireLock™ TB-901 | TB-901 |
|
|
Manuel d'installation des sprinkleurs automatiques FireLock™ | I-40 |
|
|
Rosaces de sprinkleurs FireLock™ | 40.88 |
|