Modèle V2721 FireLock™
- Stockage
- Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
- K5.6 | S.I.8.1
- debout
- Réponse Standard
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, FM
- Laiton, VC-250
- 175 psi | 12 bars
- Clés : V27, V38
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique des modèles V2721, V2722, V2723, V2724, à réponse standard/rapide, verticaux/pendants, niveau intermédiaire K5.6 | 40.22 |
|
|
Fiche de données de revêtement de sprinkleur FireLock™ TB-901 | TB-901 |
|
|
Manuel d'installation des sprinkleurs automatiques FireLock™ | I-40 |
|