Raccords rainurés Installation-Ready™ FireLock™

  • La commodité d'un raccord monobloc avec la fiabilité du collier rigide style 009N FireLock EZ
  • Jusqu’à 4 fois plus rapides à installer que les colliers et raccords traditionnels
  • Jusqu’à 10 fois plus rapide à installer que le filetage
  • Raccords disponibles de 1¼ à 2½" / 32 – 65 mm, et 76,1 mm