Gamme de raccords Installation-Ready™ IGS™ FireLock™
- Sortie soudée N° 142
- Piquage en T Style 922
- Coude 90° Installation-Ready™ N° 101
- Collier rigide Installation-Ready™ Style 108
- Té Installation-Ready™ N° 102
- Réduction de sprinkleur N° 148, sortie de sprinkleur BSPT ou NPT
- Manchette courte N° 143
- Coude 90° fileté x rainuré BSPT ou NPT femelle N° 145
- Fond N° 146
- Adaptateur fileté x rainuré BSPT ou NPT mâle N° 140
- Adaptateur fileté x rainuré BSPT ou NPT femell N° 141
- Rainureuse par moletage RG2100
- Flexible tressé Série AH2-CC VicFlexTM avec collier intégré
- Diamètres disponibles : 1″/DN25
- Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars