Modèle V3808 FireLock™

  • Tertiaire
  • Léger| Habituel
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Pendant caché
  • Réponse Rapide
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé
  • 300 psi | 21 bar
  • Clés : V38-4, V38-5