Modèle V3425 FireLock™

  • Couverture étendue
  • Risque Ordinaire
  • K14.0 | S.I.20.2
  • debout
  • Réponse Standard
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V34