Modèle V3401 FireLock™

  • Tertiaire
  • Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
  • K8.0 | S.I.11.5
  • debout
  • Réponse Standard
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
  • cULus, FM, VdS, LPCB, CE
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clé : V34