Modèle V2738 FireLock™

  • Habitat résidentiel
  • K4.2 | S.I.6.0
  • Mural horizontal
  • Réponse Rapide
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 155°, 175° (F)
  • 68°, 79° (C)
  • cULus
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V27, 27-2