Modèle V2728 FireLock™
- Tertiaire
- Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
- K5.6 | S.I.8.1
- Pendant Europe
- Réponse rapide
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, VdS, LPCB, CE
- Laiton, chrome, blanc, personnalisé, VC-250
- 175 psi | 12 bars
- Clés : V27, V27-2