Modèle V2727 FireLock™

  • Tertiaire
  • Faible | Ordinaire | Extra | Stockage
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Pendant Europe
  • Réponse Standard
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
  • cULus, VdS, LPCB, CE
  • Laiton, Chrome, blanc, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V27, V27-2