Modèle V2726 FireLock™

  • Tertiaire
  • Risque Ordinaire
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Conventionnel
  • Réponse rapide
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, VdS, LPCB, CE
  • Laiton, chrome, blanc, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V27, V27-2