Modèle V2725 FireLock™
- Tertiaire
- Risque Ordinaire
- K5.6 | S.I.8.1
- Conventionnel
- Réponse Standard
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
- cULus, VdS, LPCB, CE
- Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
- 175 psi | 12 bars
- Clés : V27, V27-2