Modèle V2710 FireLock™

  • Tertiaire
  • Léger| Habituel
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Mural horizontal
  • Réponse rapide
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, FM, LPCB, CCCf, CE
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 250 psi | 17 bar
  • Clés : V27, V27-2