Modèle V2502 FireLock™
- Applications spéciales
- Risques spéciaux
- K4.2 | S.I.6.1
- debout
- Réponse Rapide
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 175° (F)
- 79° (C)
- cULus
- laiton
- 175 psi | 12 bars
- Clé : V25
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Titre | Numéro | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Fiche technique du modèle V2502 à réponse rapide, vertical pour application spécifique FireLock™ K4.2 | 40.09 |
We use cookies to provide the best experience to you on our website. To see more details, click Learn More.
AcceptEn savoir plus