Modèle V2401 FireLock™

  • Tertiaire
  • risque faible
  • K4.2 | S.I.6.1
  • debout
  • Réponse Standard
  • 3/8″ | 10 mm BSPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus
  • Laiton, chrome, blanc, noir, personnalisé, VC-250
  • 175 psi | 12 bars
  • Clés : V27, V27-2