Kits d'eau sanitaire pour équilibrage hydronique

  • For use on potable water systems
  • Flow-limiting recirculation balancing/control options
    • Series 7WB: Quarter-turn balancing
    • Series 7W9: Globe-style balancing
    • Series 7WT: Temperature-limiting; Shuts off flow when the fluid temperature reaches set point
    • Series 7WX: Automatic balancing control
  • Sizes from ½ – ¾”/DN15 – DN20
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
  • Température de fonctionnement de -4° F à 250° F | de -20° C à 120° C
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus