Clapet de réduction de pression à action directe
- Série 935-H Victaulic | Modèle BC-CAP-P Bermad
- Diamètres de ½ à 2" | DN15 à DN50
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2 038 kPa | 21 bar
- Réduit la pression amont supérieure (entrée) de façon à abaisser la pression aval (sortie), quelle que soit la demande fluctuante ou la pression amont variable
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus